Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Loja online esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Quantidade de produtos: 414

Série E4Q.58 - pode ser aberta sem ferramentas de ambos os lados, com travessas em cada elo

  • Altura interna hi: 58mm
  • Largura interna Bi: 100-362mm
  • Raio de extremidade R: 150-500mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
de R$ 206,54/Elo
176 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

e-spool® flex - alimentação ininterrupta do painel | Comprimento de extensão 5-15m

  • Sem anel deslizante
  • Sem interrupção (sem anel deslizante), para energia,
    dados, fluidos e ar
  • Economizam espaço
  • Montagem universal
  • Tensão de tração constante no cabo
  • Muito econômicos
  • Fácil em caso de reparo
Nota: Considere o VDE 0298 Parte 5 (capacidade de carga atual e fatores de conversão para cabos enrolados) ao selecionar seus cabos e ao usar o e-spool flex
de R$ 18.820,23/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

série triflex® R TRC

  • Tubo de energia
  • Design fechado
  • Proteção máxima contra cavacos para cabos
  • Raio de curvatura R: 50 - 182 mm
de R$ 21,02/Elo
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Série E2/000 2700, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio externo

  • Altura interna hi: 35mm
  • Largura interna Bi: 50 - 175mm
  • Raio de curvatura R: 63 - 250mm
  • Passo: 56mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
de R$ 45,24/Elo
64 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Linha H4Q.58 — pode ser aberta sem ferramentas de ambos os lados, com travessas a cada segundo elo

  • Altura interna hi: 58mm
  • Largura interna Bi: 100-362mm
  • Raio de extremidade R: 150-500mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
de R$ 186,90/Elo
176 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Série E2/000 3500, esteira porta cabos, que pode ser aberta ao longo do raio externo

  • Altura interna hi: 45mm
  • Largura interna Bi: 50 - 250mm
  • Raio de curvatura R: 75 - 300mm
  • Passo: 67mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
de R$ 60,32/Elo
70 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Linha H4Q.82 — pode ser aberta sem ferramentas de ambos os lados, com travessas a cada segundo elo

  • Altura interna hi: 82mm
  • Largura interna Bi: 100-362mm
  • Raio de extremidade R: 150-1.000mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
de R$ 350,03/Elo
187 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Ir à página do produto

Esteiras porta cabos ESD

Esteiras porta cabos que podem ser abertas com suportes de montagem e separação interna em material ESD eletricamente condutor disponível à pronta entrega.

guidelok horizontal - guia de corrida superior

Deslocamento desimpedido: nenhuma apara pode se assentar entre as superfícies de deslizamento dos trechos superior e inferior da esteira porta cabos.

guidelok slimline P/PS - guia vertical

  • Até 7m/s e 10m/s2
  • Até 80% menos calha necessária, economizando custos e peso
  • Para aplicações suspensas de até 50 m

triflex® R série TRCF

de R$ 87,28/Elo
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

E4/4HD - longas distâncias ou "montados na lateral"

Esteiras porta cabos e tubos que podem ser abertos de ambos os lados. Alturas internas de 32 a 80mm. Especialmente adequado para "montagem lateral" e distâncias de mais de 200 m.

i.Sense CF.P - Sistema inteligente para monitorar a força de tração do cabo

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente aumentadas podem levar a danos no cabo e, no pior dos casos, incêndio no cabo
  • O sensor CF.P identifica a manutenção que foi realizada de maneira incorreta nos cabos
  • Os dados são armazenados em um cartão SD e podem ser lidos para análise
Novo

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
de R$ 8.344,03/Pc.
43 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
de R$ 5.350,05/Pc.
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h