Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Comprar conjunto completo de esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Categorias
Filtrar
Dimensão
Áreas de aplicação
Sistema

Quantidade de produtos: 7

Conjunto completo E4.32 | Curso: 8-24m | Altura interna: 32mm

1 conjunto completo consiste em: Esteiras
 
porta cabos  Série E4.32
+ suportes de montagem
+ alívio de tensão
+ separador
+ calha guia sem barra
deslizante+calha guia com barra deslizante
+ chave de fenda
a pedido
216 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Conjunto completo E4.42 | Curso: 8-24m | Altura interna: 42mm

1 conjunto completo consiste em: Esteiras
 
porta cabos Série E4.42
+ suportes de montagem
+ alívio de tensão
+ separador
+ calha guia sem barra
deslizante+calha guia com barra deslizante
+ chave de fenda
a pedido
216 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Conjunto completo E4.56 | Curso: 8-24m | Altura interna: 56mm

1 conjunto completo consiste em: Esteiras
 
porta cabos Série E4.56
+ suportes de montagem
+ alívio de tensão
+ separador
+ calha guia sem barra
deslizante+calha guia com barra deslizante
+ chave de fenda
a pedido
216 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

autoglide 5 - cabo de aço guia no chão - conjunto completo | Curso 10 - 60m

1 conjunto completo consiste em:
 

+ esteira porta cabos+peças individuais AG5 e
AG+ separadores a cada 2º elo,
pré-montados+suporte de esteira para
AG+ guia de execução
superior+suportes de montagem para extremidade móvel
+ cabo de fio de aço
+ cabo unidade de tensionamento+módulo de extremidade fixa

+ instruções de instalação
a pedido
104 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em alumínio [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
rol e-chain da série 4040RHDB (peças de 2m)

+ suporte de montagem+alívio de tensão

+ separador + calha guia feita de alumínio sem barra deslizante
+ calha guia feito de alumínio com barra
deslizante+extremidade móvel flutuante (FTA)
+chave de fenda

rol e-chain® 4040RHDB | Calha guia em aço galvanizado [Viagem: 25-200m]

1 conjunto completo consiste em:
 
Série 4040RHDB rol e-chain (peças de 2m)
+suporte de montagem+alívio de tensão


+ separador + calha guia de aço sem barra
deslizante + calha guia de aço com barra
deslizante + extremidade móvel flutuante (FTA)
+ Chave de fenda

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 
a pedido
208 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h