Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Comprar conjunto completo de esteiras porta cabos igus

As esteiras porta cabos e-chains da igus® são essenciais para máquinas e equipamentos. As esteiras porta cabos igus protegem os cabos enquanto conduzem energia, dados e sinais em constantemente em movimento. A igus® está sempre desenvolvendo, produzindo e testando esteiras porta cabos em polímero.

Categorias
Filtrar
Dimensão
Áreas de aplicação
Sistema

Quantidade de produtos: 2

autoglide 5 - cabo de aço guia no chão - conjunto completo | Curso 10 - 60m

1 conjunto completo consiste em:
 

+ esteira porta cabos+peças individuais AG5 e
AG+ separadores a cada 2º elo,
pré-montados+suporte de esteira para
AG+ guia de execução
superior+suportes de montagem para extremidade móvel
+ cabo de fio de aço
+ cabo unidade de tensionamento+módulo de extremidade fixa

+ instruções de instalação
a pedido
104 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

autoglide 5 - steel cable floor guide - 2600AG5 complete set | Travel: 10 - 60m

1 complete set consists of:

+ mounting brackets for moving ends
+ wire rope
+ individual parts AG5 and AG
+ energy chain
+ fixed end module
+ assembly instructions
+ upper run guide
+ cable tensioner unit
+ track holder for AG
+ separators for each 2nd link, pre-assembled
 
a pedido
208 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h