Esteiras porta cabos ESD

Em um ambiente onde uma única descarga eletrostática pode destruir componentes eletrônicos sensíveis ou inflamar uma atmosfera perigosa, as esteiras porta cabos ESD da igus guiam e protegem seus cabos e mangueiras, dissipando a carga eletrostática com segurança. Moldados a partir de igumid GC com certificação PTB, eles oferecem condutividade duradoura e livre de manutenção, que não se desgasta como revestimentos ou aditivos temporários. Como a descarga confiável depende tanto do material quanto do tipo, cada corrente proporciona condutividade contínua de uma extremidade à outra, e 100% da produção é testada e documentada antes do envio. Validados em mais de 10 milhões de ciclos e comprovados ao longo de anos de uso em áreas à prova de explosão, esses dispositivos ajudam a proteger equipamentos, processos e pessoal. A C6 e-chain, por exemplo, carrega elos laterais ESD para levar essa proteção a ambientes de salas limpas sensíveis.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: