As grandes esteiras porta cabos guiam e protegem os cabos e mangueiras nas aplicações em serviço pesado mais exigentes, desde pontes rolantes e equipamentos portuários até máquinas de construção, máquinas-ferramenta que utilizam cabos de grande porte e robótica. Disponíveis com alturas internas de 21 mm a 350 mm, essas esteiras de plástico de alta resistência são projetadas para longos deslocamentos sem suporte e com deslizamento, suportando cargas pesadas em altas velocidades, além de resistirem a sujeira, detritos, choques, vibrações, corrosão e raios UV. Características como elos laterais rebaixados para estabilidade lateral, elevadas forças de tração e compressão e elementos integrados de redução de ruído mantêm a operação estável e silenciosa mesmo sob carga. As travessas abrem ao longo do raio interno e externo para um preenchimento rápido, e a ampla separação interior mantém os grandes cabos organizados e protegidos contra o desgaste. Com garantia de quatro anos e disponíveis em estoque, as grandes esteiras porta cabos oferecem uma alternativa robusta e duradoura aos sistemas festoon e aos enroladores de cabos.