As esteiras porta cabos de média capacidade são a solução completa para gerenciamento de cabos industriais, guiando e protegendo cabos e mangueiras em uma ampla variedade de máquinas do dia a dia. Disponíveis em alturas internas de 21 mm a 75 mm, são ideais para máquinas-ferramenta, marcenaria, manuseio de materiais, robótica e engenharia mecânica em geral, onde quer que você precise de desempenho confiável sem especificações excessivas. Essas esteiras porta cabos combinam excelente estabilidade mecânica com um passo pequeno, proporcionando um movimento silencioso e suave. O tipo com abertura rápida permite o preenchimento ao longo do raio externo ou interno em segundos, e a separação interna versátil mantém os cabos organizados e protegidos contra desgaste durante todo o curso. Com garantia de quatro anos e disponível em estoque sem quantidade mínima de pedido, as esteiras porta cabos de média capacidade oferecem uma solução comprovada e de longa duração para as aplicações de engenharia mecânica que você realiza diariamente.