Esteiras porta cabos pequenas

As pequenas esteiras porta cabos guiam e protegem os cabos e mangueiras nos espaços de instalação mais confinados, onde um suporte de tamanho normal simplesmente não cabe. Disponíveis com alturas internas de 5 mm a 48,5 mm, estas esteiras porta cabos leves e de alta resistência são ideais para espaços pequenos, mantendo a inércia baixa para aplicações altamente dinâmicas e de movimento rápido, além de funcionarem silenciosamente graças ao seu pequeno passo. Os tipos de fácil abertura e preenchimento permitem inserir ou retirar cabos em segundos, e a separação interior opcional mantém tudo organizado e protegido contra desgaste. Desde equipamentos para home office, automotivos e de aviação até automação compacta, você obtém excelente estabilidade mecânica e longa vida útil, com garantia de quatro anos. Todos os tamanhos são enviados do estoque, sem quantidade mínima de pedido, para que você possa especificar exatamente a transportadora que seu tipo exige e tê-la em mãos rapidamente.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: