Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Esteiras porta cabos para soluções especiais

Categorias
Filtrar
Sistema
Requisitos
Áreas de aplicação
Produtos para movimento 3D

Quantidade de produtos: 2

e-spool® flex - alimentação ininterrupta do painel | Comprimento de extensão 5-15m

  • Sem anel deslizante
  • Sem interrupção (sem anel deslizante), para energia,
    dados, fluidos e ar
  • Economizam espaço
  • Montagem universal
  • Tensão de tração constante no cabo
  • Muito econômicos
  • Fácil em caso de reparo
Nota: Considere o VDE 0298 Parte 5 (capacidade de carga atual e fatores de conversão para cabos enrolados) ao selecionar seus cabos e ao usar o e-spool flex
de R$ 18.984,52/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

e-spool® flex mini - uninterrupted panel feed | Extension length 3m

  • No slip ring
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Cost-effective
  • Easy in case of repair
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
de R$ 5.676,55/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h