Medidas de sustentabilidade da igus

Nossa meta: alcançar a neutralidade de CO₂ em toda a empresa até 2040, no máximo, em todos os três escopos

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo


Esquema de recuperação de calor: máquina, aquecedor com ventilador e torre de resfriamento usam o calor residual; o aquecimento a gás está riscado.

Utilização do calor residual do processo por meio de nosso próprio conceito de aquecimento

Estações de recarga elétrica no estacionamento da igus ao lado de carros estacionados.

Expansão das estações de recarga elétrica para veículos da empresa e funcionários

Fábrica da igus com entrada principal e logotipo, com uma vaca de plástico laranja no gramado.

Modernização de edifícios existentes


Produção de moldagem por injeção em um grande galpão industrial com muitas máquinas e transportadores.

Otimização dos processos de produção por meio da redução do perfil de carga

100% climáticamente amigável, com referência à energia verde da RheinEnergie.

Mude para energias renováveis com 100% eletricidade verde

Vista aérea da fábrica da igus com grandes galpões de produção e guindastes amarelos.

Geração de energia por meio de nossos próprios sistemas fotovoltaicos

Linha de produção de plástico com máquinas industriais em uma fábrica moderna.

Modernização da iluminação de LED


Ciclo chainge para plásticos: coleta, seleção, limpeza, trituração, regranulação, processamento e novos produtos.

Apoiando a economia circular e cobrindo o ciclo de vida do produto com a Chainge

Transparência por meio de relatórios de sustentabilidade corporativa


Medidas para conservar recursos em todo o mundo

igus Itália

Energias renováveis, painéis fotovoltaicos e veículos híbridos
Módulos fotovoltaicos em um telhado plano com edifícios industriais ao fundo.

igus Dinamarca

Energia geotérmica e utilização da água da chuva

igus Áustria

E-cars com energia solar
Carro elétrico em estação de recarga solar com painéis solares em um telhado na Áustria.

igus Cingapura & Malásia

Gerenciamento eficiente de energia no escritório e na montagem
  • Conversão de 234 lâmpadas para LED
  • Reagrupamento de interruptores de luz para iluminação por zonas
  • Sem operação desnecessária em stand-by de dispositivos e máquinas não utilizados
  • Temporizador para ar-condicionado: não funciona após o horário de expediente
  • Lâmpadas de mesa de LED para mesas, para evitar iluminação completa desnecessária para ocupação individual

igus Alemanha

O sistema de resfriamento para extrusoras economiza 60% de água
Esquema do sistema de resfriamento de um extrusor com reservatório de água, trocador de calor e torre de resfriamento.

igus Espanha

Painéis solares no prédio de escritórios
Módulos solares no telhado de um galpão.