igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
46 mm
Diâmetro máx. do cabo
20 mm

Princípio de abertura
Não pode ser aberto
Largura interna [Bi]
25 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 34,04 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 748,88
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 916.256.025.075.0R$ 748,88
e-chain® with extender crossbars for hydraulic hoses | For construction machinery | Inner height: 46mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot916.256.025.075.02575