draw-e-chain para racks de servidores, gavetas extraíveis

Condução de cabo em espaços muito apertados

  • Roteamento de cabos favorável com fácil preenchimento e raio de curvatura definido
  • Menos peças graças ao design da faixa e à ausência de suportes de montagem adicionais
  • 13% mais plana do que a corrente eletrônica padrão mais plana até o momento® B17.1.048.0
    (instalada com rotação de 90°) e pode ser preenchida por cima
  • Economia de material graças ao roteamento de cabos projetado precisamente de acordo com os requisitos
  • e-chain com economia de espaço® para os menores espaços de instalação em gavetas de servidores etc.
draw-e-chain em extensões de servidor
draw-e-chain em extensões de servidor
draw-e-chain
draw-e-chain
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

programa chainge para esteira porta cabos.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: