igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
26 mm
Diâmetro máx. do cabo
24 mm

Princípio de abertura
Não pode ser aberto
Largura interna [Bi]
38 mm
Raio de curvatura [R]
48 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 25,35 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 557,70
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : E2C.26.038.048.0R$ 557,70
Série E2C.26 | não abriu | Altura interna: 26 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.26.038.048.03848