Instruções de instalação micro flizz®

Lista de peças micro flizz® & Ferramentas necessárias

  • Perfil de alumínio
  • 2 placas de cobertura
  • 8 parafusos Torx
  • 4 parafusos Phillips
  • 2 pinos de metal
  • Corrente pré-montada com carrinho
  • Chave de fenda Phillips
  • Chave de fenda Torx, tamanho 20
  • Martelo de plástico e metal
  • Chave Allen, tamanho 4

Montagem de um único trilho com um carrinho

Instruções de instalação micro flizz®
  1. Fixe a placa de cobertura "fechada" (A) na extremidade externa do canal guia (B) com quatro parafusos Torx (C)
  1. Insira a e-chain® com o carro (D) no canal de modo que as asas "" da cadeia de energia sejam guiadas no canal
  1. Fixe o suporte de montagem (E) por cima com dois parafusos Phillips
  1. Instale a placa de cobertura "open" (F) na outra extremidade do canal de guia e prenda-a com quatro parafusos Torx (C)

Instalação de vários canais com dois carros

Instruções de instalação micro flizz®
  1. Insira os pinos de metal (G) no lado desejado do duto com um martelo de metal
  1. Fixe a placa de conexão (H) no mesmo lado, empurre-a para o centro e prenda-a com o parafuso de fixação M6
  1. Fixe o módulo de alimentação (J) e junte-o com um martelo de plástico
  1. Adicione mais elementos de calhas (consulte as etapas II,1 e II,2) e aperte o segundo parafuso da placa de conexão (H)
  1. Insira a primeira corrente elétrica® com o carrinho (D) no canal com o suporte de montagem (E) primeiro. Observe a direção correta de instalação do carrinho!
  1. Insira a segunda cadeia de energia no canal (conforme II.6)
  1. Conecte a cadeia eletrônica® ao elemento de calha. Alinhe de modo que os dentes do alívio de tensão (L) fiquem nivelados com a borda interna do canal
  1. Conecte a corrente eletrônica® lateralmente através do canal com quatro parafusos Phillips (dois de cada lado)
  1. Instale placas de cobertura em ambos os lados (versão fechada)
  1. Mirco flizz® totalmente montado com vários canais e dois carrinhos

micro flizz® Vídeos de montagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: