Alterar idioma :
As esteiras porta cabos (também chamadas de transportadores, lagartas ou e-chains) são elementos de máquinas mecânicas, usadas para fornecer e proteger energia, dados e sinais que precisam resistir às mais diversas influências ambientais. O fato decisivo sobre as esteiras porta cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns contra os outros. Eles incluem cabos, mangueiras, elementos de separação interna, dispositivos de alívio de tensão e calhas guia.
Os materiais usados devem ser combinados de forma ideal entre si para que se obtenha o máximo de tempo de operação e uma longa vida útil. Graças às esteiras porta cabos, o tempo de inatividade é evitado sempre que a energia na forma de eletricidade, gás, ar ou fluidos é fornecida a consumidores em movimento.

Cabos adequados para esteiras porta cabos com garantia de 4 anos
Onde as esteiras porta cabos são usadas? - As esteiras porta cabos da igus já estão sendo usadas de forma confiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo - de máquinas de venda automática de bebidas a siderúrgicas. Mais de 400.000 clientes de 50 setores em todo o mundo confiam nas esteiras porta cabos da igus.
Os cabos de energia e de dados suspensos em guindastes internos/guindastes de lança geralmente representam um alto risco, pois podem ficar emaranhados e se soltar. Com a nova versão adesiva do guidelok swing GLO.S, o sistema pode ser instalado diretamente no contorno da viga do guindaste. Um sistema especial de balancim guidelok permite o uso com comprimentos de viga longos, garantindo baixo desgaste e economia.
Com a nova versão adesiva, é realmente fácil montar o sistema de cabos com segurança na viga da ponte rolante - sem perfuração. Instalação super rápida e simples com suportes adesivos e modelo de montagem.


Projetando esteiras porta cabos com mais velocidade. Modelos CAD para uma ampla gama de sistemas. Projete esteiras porta cabos com facilidade.
Nossa e-chain já está sendo utilizada com confiabilidade em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo — desde máquinas de venda automática de bebidas e máquinas CNC até siderúrgicas. Cursos sem suporte podem ser facilmente superados e cursos longos são possíveis para uma ampla gama de indústrias. Possui um design modular e, portanto, é fácil de instalar. Totalmente compatíveis com os meios de transmissão e projetadas para o menor raio de curvatura, as esteiras da igus não são adequadas apenas para espaços de instalação apertados, mas também para cabos ou mangueiras grandes, pesados e rígidos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h