Alterar idioma :

Neste wiki da cadeia de energia, oferecemos informações abrangentes e dicas práticas sobre todos os aspectos das cadeias de energia: desde materiais e soluções práticas até instruções sobre seleção, instalação e manutenção.
É isso que você encontrará nesta página:

Ilustração usando o exemplo de um elo de cadeia E4Q. Há também cadeias de energia que se desviam dessa ilustração.
Uma cadeia de energia consiste em vários elos de cadeia interconectados. A corrente de energia é fechada por suportes de montagem em ambos os lados. Um elo de corrente tem os seguintes elementos:
O polímero de alto desempenho igumid, que deve suportar tensão de compressão e tração, resistência à abrasão, boa tenacidade e forte comportamento em altas e baixas temperaturas, é o material básico para a maioria das aplicações. Ele pode suportar temperaturas contínuas de -40°C a bem mais de +120°C.
Basta filtrar por tipo de movimento na loja on-line da cadeia de energia e restringir os resultados com base nas dimensões.
Com o configurador de cadeia de energia" e-chain expert", você pode montar seu sistema de cadeia de energia personalizado e pronto para ser conectado em apenas algumas etapas.
Basta usar nossa calculadora de vida útil para calcular a vida útil esperada da cadeia de energia.
Ao usar nossos sensores i.Sense, você pode obter um relatório de status bem fundamentado sobre seu fornecimento de energia a qualquer momento e em tempo real.
Com as correntes de energia de rolos, é possível percorrer 1.200 metros ou mais.
A faixa de temperatura padrão para cadeias de energia de plástico é geralmente de -40 °C a +130 °C e, em curto prazo, +170 °C.
Nossas correntes de cabos foram especialmente desenvolvidas para escritórios e móveis. Por exemplo, a igus oferece a corrente de cabos ZF14 ou OCR para uma orientação organizada dos cabos na mesa. Opções de fixação: magnética, parafusada e colada.
Uma lista detalhada de cadeias de energia resistentes a produtos químicos fornece informações sobre a resistência dos materiais igus igumid G, TE e NB a muitas substâncias químicas.
Dependendo da aplicação, são recomendados suportes de montagem pivotantes ou com trava . Os elementos de conexão pivotantes são móveis na conexão com o primeiro elo da corrente, ou seja, um raio também pode ser movido aqui. Um elemento de conexão de travamento é fixo na conexão com o primeiro elo da corrente, ou seja, essa conexão não permite nenhum movimento.
Sim, as correntes de energia de plástico com o material igumid HT são resistentes a cavacos quentes de até +850°C.
Sim, com o sistema autoglide , você pode realizar deslocamentos de até 80 m sem uma calha de guia.
Sim, todos os materiais da cadeia de energia da igus podem ser usados para operação contínua até -40°C.
Sim, você pode encontrar todas as correntes de energia feitas de material ESD condutivo aqui.
Sim, recomendamos a cadeia de energia TH3, que foi desenvolvida especialmente para o setor de alimentos e bebidas.
Sim, com as correntes de energia plástica da igus é possível economizar até 57% e com os cabos chainflex até 17%. Equipe-se agora e melhore a eficiência energética.
Com a nossa manutenção reditiva, o tempo ideal de manutenção é mostrado em tempo real a todo momento, dependendo do perfil de movimento real e do status atual do seu fornecimento de energia.

Graças a pesquisas intensivas e testes extensivos em condições reais
Noções básicas e cálculos
A extremidade fixa no meio do curso é sempre a solução mais favorável. É assim que o comprimento da esteira é calculado.

Tipos de movimento
De aplicações sem suporte a movimentos circulares e aplicações em zigue-zague.

Regras de preenchimento
Regras gerais de preenchimento para cabos e mangueiras em esteiras porta cabos.

Sistemas de alívio de tensão
O ideal é que o cabo/mangueira tenha alívio de tensão em ambas as extremidades da esteira porta cabos.

Influências ambientais (ambiente técnico)
Especificações do material: material igumid, sala limpa e ESD, ambiente com acúmulo de sujeira, resistência química.

Termos técnicos e definições
Aqui você encontrará uma visão geral de todas as abreviações e fórmulas relacionadas à esteira porta cabos.

As correntes de energia da igus já estão sendo usadas de forma confiável em muitas centenas de milhares de aplicações em todo o mundo - de máquinas de venda automática a siderúrgicas. Mais de 400.000 clientes de 50 setores em todo o mundo confiam nas correntes de energia da igus.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h