Série 14140, esteira porta cabo com travessas em todos os outros elos, que podem ser abertas de ambos os lados

<p>e-chain 14140<br></p>
igus-icon-lupe
14140.055.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14140.055.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14140.055.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>e-chain 14140<br></p>
Série 14140, esteira porta cabo com travessas em todos os outros elos, que podem ser abertas de ambos os lados
Série 14140, esteira porta cabo com travessas em todos os outros elos, que podem ser abertas de ambos os lados
Série 14140, esteira porta cabo com travessas em todos os outros elos, que podem ser abertas de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
50 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
55 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
550 mm

Article structure & price calculation

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
Preço mediante solicitação
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : 14140.055.550.0Preço sob consulta
Série 14140, esteira porta cabo com travessas em todos os outros elos, que podem ser abertas de ambos os lados

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h