Série 15050, esteira porta cabo com travessas em cada elo, que pode ser aberta de ambos os lados

<p>e-chain 15050<br></p>
igus-icon-lupe
15050.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15050.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15050.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>e-chain 15050<br></p>
Série 15050, esteira porta cabo com travessas em cada elo, que pode ser aberta de ambos os lados
Série 15050, esteira porta cabo com travessas em cada elo, que pode ser aberta de ambos os lados
Série 15050, esteira porta cabo com travessas em cada elo, que pode ser aberta de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
72 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
150 mm

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h