Corrente de energia Z200 series | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 24,3 mm

cadeia fácil série Z200
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
cadeia fácil série Z200
Corrente de energia Z200 series | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 24,3 mm
Corrente de energia Z200 series | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 24,3 mm
Corrente de energia Z200 series | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
24.3 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
20 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
57 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 567,82
R$ 25,81 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prontos para envio à partir de 24 horas

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : Z200.05.055.0R$ 567,82
Corrente de energia Z200 series | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 24,3 mm

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h