Série 5150, esteira porta cabo, que pode ser aberta de ambos os lados

5150C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
5150C.05.150.0 product image
5150C.05.150.0 technical drawing
5150C.05.150.0 technical drawing
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
74 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
Preço mediante solicitação
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prazo de entrega sob consulta

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : 5150C.05.150.0Preço sob consulta
Série 5150, esteira porta cabo, que pode ser aberta de ambos os lados
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h