Série R9850HD

9850HD.15.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.15.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
9850HD.15.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
9850HD.15.150.0 product image
9850HD.15.150.0 technical drawing
9850HD.15.150.0 technical drawing
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
74 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto em um lado ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
150 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
Preço mediante solicitação
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prazo de entrega sob consulta

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : 9850HD.15.150.0Preço sob consulta
Série R9850HD

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h