R4 Series 32, esteira tubo fechada, tampa pode ser girada, aberta de ambos os lados

<p>R4.32 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.32.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
<p>R4.32 series<br></p>
R4 Series 32, esteira tubo fechada, tampa pode ser girada, aberta de ambos os lados
R4 Series 32, esteira tubo fechada, tampa pode ser girada, aberta de ambos os lados
R4 Series 32, esteira tubo fechada, tampa pode ser girada, aberta de ambos os lados
R4 Series 32, esteira tubo fechada, tampa pode ser girada, aberta de ambos os lados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
28 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 1.510,02
R$ 83,89 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prontos para envio de 1 à 3 dias

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : R4.32.05.125.0R$ 1.510,02
R4 Series 32, esteira tubo fechada, tampa pode ser girada, aberta de ambos os lados

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h