igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
21 mm
Diâmetro máx. do cabo
18 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
38 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 41,49 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.286,19
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 1500.015.038.0.ESDR$ 1.286,19
Esteira porta cabos ESD série 1500 | Que pode ser aberta ao longo do raio externo | Altura interna: 21 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit1500.015.038.0.ESD1538

