igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do cabo
50 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
135 mm
Estrutura do artigo & cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 290,40 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 3.194,40
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 4040HD.05.135.0R$ 3.194,40
Energy chain 4040HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit4040HD.05.135.050135