igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
74 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto em um lado ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
150 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prazo de entrega sob consulta
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 9850HD.15.150.0Preço mediante solicitação
Série de esteira porta cabos 9850HD | Extra robusta para cursos longos | Altura interna: 91 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit9850HD.15.150.0150150