igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
40 mm
Diâmetro máx. do cabo
36 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 56,24 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 2.024,64
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : E6.40.040.063.0R$ 2.024,64
Esteira porta cabos série E6.40 | Extremamente baixa vibração, sala limpa adequada, tampa removível ao longo do raio interno e externo | altura interna: 40 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.04063