igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
72 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
200 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 280,26 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 3.082,86
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 19850.07.200.0R$ 3.082,86
Tubo de energia da série R19850 | Totalmente fechado, que pode ser aberto ao longo do raio externo, de um lado | Altura interna: 80 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200