igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
35 mm
Diâmetro máx. do cabo
32 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo & cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 56,70 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.757,70
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 58.050.075.0R$ 1.757,70
Energy tube series R58 | Swarf protection at high speeds and quiet operation, openable along the outer radius | Inner height: 35mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot58.050.075.05075