igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
5 mm
Diâmetro máx. do cabo
3 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
5 mm
Raio de curvatura [R]
10 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 5,07 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 507,00
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E03.05.010.0R$ 507,00
Esteira porta cabo série E03 | travessa dividida ao longo do raio externo | altura interna: 5 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitE03.05.010.0510