igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
35 mm
Diâmetro máx. do cabo
32 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 45,63 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 821,34
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 2700.05.063.0R$ 821,34
Série 2700 | Pode ser aberta de ambos os lados ao longo do raio externo | Altura interna: 35 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot2700.05.063.05063