igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
58 mm
Diâmetro máx. do cabo
52 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
100 mm
Raio de curvatura [R]
135 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 188,53 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 2.073,83
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : H4Q.58.100.135.0R$ 2.073,83
Série H4Q.58 | Travessas a cada 2 elos da esteira: com possibilidade de abertura ao longo do raio interno e externo | Altura interna: 58 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitH4Q.58.100.135.0100135