igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interna [Hi]
52 mm
Diâmetro máx. do cabo
46 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E6.52.040.075.0.ESDPreço a pedido
ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075