igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
10.5 mm
Diâmetro máx. do cabo
4 mm

Princípio de abertura
Não pode ser aberto
Largura interna [Bi]
6 mm
Raio de curvatura [R]
18 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 4,61 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 230,50
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 06.06.018.0R$ 230,50
Esteira porta cabos série 06 | De peça única, que não pode ser aberto | Altura interna: 10,5 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot06.06.018.0618