igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do cabo
14 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
38 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 13,37 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 441,21
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : B15i.015.038.0R$ 441,21
Esteira porta cabos da série B15i | Pode ser aberta de um lado ao longo do raio interno | Altura interna: 17 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitB15i.015.038.01538