igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
40 mm
Diâmetro máx. do cabo
37 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
100 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 157.040.100.0.+Preço a pedido
Energy tube R157 | econômico, protection against dirt and limalha, que pode ser aberto ao longo do raio interno | inner height: 40mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit157.040.100.0.+40100