igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
50 mm
Diâmetro máx. do cabo
46 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
100 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 94,49 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.700,82
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 167.050.100.0.+R$ 1.700,82
Esteira tubo R167 | Econômico, proteção contra sujeira e limalhas, que pode ser aberto ao longo do raio interno | Altura interna: 50 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot167.050.100.0.+50100