igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
24.3 mm
Diâmetro máx. do cabo
20 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
57 mm
Raio de curvatura [R]
55 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 25,81 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 567,82
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : Z200.05.055.0R$ 567,82
Esteira porta cabos série Z200 | Os cabos podem ser inseridos ao longo do raio interno | Altura interna: 24,3 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotZ200.05.055.05755