Corrente de energia série Z26 | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 36,5 mm

cadeia fácil série Z26
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
cadeia fácil série Z26
Corrente de energia série Z26 | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 36,5 mm
Corrente de energia série Z26 | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 36,5 mm
Corrente de energia série Z26 | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
36.5 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
28 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 713,52
R$ 39,64 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : Z26.07.063.0R$ 713,52
Corrente de energia série Z26 | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 36,5 mm

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: