igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
48.5 mm
Diâmetro máx. do cabo
35 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 67,76 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.016,40
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : Z300.075.075.0R$ 1.016,40
Esteira porta cabo série Z300 | travessa dividida ao longo do raio interno | altura interna: 48,5 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitZ300.075.075.07575