Energy chain Z26.2 series | split travessa along the raio interno | altura interna: 37,1 mm

easy chain series Z26.2
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
easy chain series Z26.2
Energy chain Z26.2 series | split travessa along the raio interno | altura interna: 37,1 mm
Energy chain Z26.2 series | split travessa along the raio interno | altura interna: 37,1 mm
Energy chain Z26.2 series | split travessa along the raio interno | altura interna: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
37.1 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
20 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
100 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
63 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 730,08
R$ 40,56 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Código : Z26.2/45.063.0R$ 730,08
Energy chain Z26.2 series | split travessa along the raio interno | altura interna: 37,1 mm