igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do cabo
50 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
135 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 196,82 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 2.165,02
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 4040C.05.135.0R$ 2.165,02
Esteira porta cabos da série 4040C | para cursos extremamente longos e aplicações montadas lateralmente sem suporte | altura interna: 56 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135