Esteira porta cabos série 5150C | para cursos extremamente longos e aplicações sem suporte, montadas lateralmente | altura interna: 80 mm

5150C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
5150C.05.150.0 product image
5150C.05.150.0 technical drawing
5150C.05.150.0 technical drawing
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
74 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
150 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Alimentação fora do centro
mm
Preço total
Preço mediante solicitação
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prazo de entrega sob consulta

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Número da peça : 5150C.05.150.0Preço mediante solicitação
Esteira porta cabos série 5150C | para cursos extremamente longos e aplicações sem suporte, montadas lateralmente | altura interna: 80 mm
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: