igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interna [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do cabo
28 mm

Princípio de abertura
Completamente fechado (abertura de ambos os lados ao longo do raio interno e externo)
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 83,89 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.510,02
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 7728B.05.125.0R$ 1.510,02
Tubo porta cabos 7728B | Completamente fechado e para cursos extremamente longos | Altura interna: 32 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125