igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Altura interna [Hi]
42 mm
Diâmetro máx. do cabo
38 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 150,27 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 2.254,05
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 7838C.05.125.0R$ 2.254,05
Esteira tubo 7838C | Completamente fechada e para cursos extremamente longos | Altura interna: 42 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125