igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
52 mm
Diâmetro máx. do cabo
46 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E6.52.050.125.0Preço a pedido
E6 Series 6.52, seis partes, esteira porta cabo robusta, silenciosa, baixa vibração, adequada para salas limpasAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitE6.52.050.125.050125