iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas

Com pré-tensão radial e axial.

iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas
iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas
iglidur® JVSI, casquilho com pré-tensão sem folga, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JVSI-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Comprar buchas com pré-carga livres de folgaCancelar
  • Dimensões:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Gama de produto padrão em stock
  • rolamentos deslizantes com pré-tensão radial e axial
  • Isentos de folgas num estado sem carga
  • Material: iglidur® J
  • Isento de manutenção e com duração de vida previsível
iglidur® JVSM — Bucha livre de folga com pré-carga
As buchas iglidur® JVSI e JVFI são livres de folga na condição descarregada devido à pré-carga axial e/ou radial. O material iglidur® J possui coeficientes de atrito extremamente baixos em operação a seco e um efeito stick-slip muito baixo. Ideal para "montagem anti-vibração" de buchas de pedal, etc.
   
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma pré-carga radial e/ou axial das buchas
  • Quando é necessária uma bucha sem ruídos no estado sem carga
  • Quando você precisar de uma sensação de zero folga
Quando não utilizá-lo?
  • Quando é necessária uma versão de bucha com folga reduzida 
  • Entre em contato conosco
  • Quando a pretensão precisa suportar altas cargas radiais
  • Quando é necessária a característica absoluta de livre de folga em cargas elevadas
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: