Loja buchas com pré-carga livres de folga

Encontre a bucha pré-carregada livre de folga certa da igus para sua aplicação de forma rápida e fácil em nossa loja on-line.

Insira dimensões, parâmetros ambientais e outras condições operacionais no filtro: você receberá uma visão geral dos itens adequados do catálogo da igus com indicação imediata do preço.

Você também verá a vida útil de nossa bucha durável, livre de folga e pré-carregada com base em suas informações.

Escolha entre 8 ofertas adequadas

8 componentes de catálogo | 0 peças especiais

Ocultar peças especiais
iglidur® J
JVSM-0608-06
Moldagem por injeção
R$ 2,51 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
80.877 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
6,00
8,00
6,00
1,50
iglidur® J
JVSM-0810-08
Moldagem por injeção
R$ 3,28 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
77.114 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
8,00
10,00
8,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1012-10
Moldagem por injeção
R$ 3,67 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
82.896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
10,00
12,00
10,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1214-12
Moldagem por injeção
R$ 3,86 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
12,00
14,00
12,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1416-14
Moldagem por injeção
R$ 4,25 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
116.053 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
14,00
16,00
14,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1517-15
Moldagem por injeção
R$ 4,44 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
124.342 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
15,00
17,00
15,00
2,50
iglidur® J
JVSM-1820-18
Moldagem por injeção
R$ 7,53 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
149.209 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
18,00
20,00
18,00
2,50
iglidur® J
JVSM-2023-20
Moldagem por injeção
R$ 8,31 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
165.787 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
20,00
23,00
20,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: