iglidur® JVSM, bucha livre de folga e com pré-carga, mm

iglidur® JVSM, bucha livre de folga e com pré-carga, mm
iglidur® JVSM, bucha livre de folga e com pré-carga, mm drawing
1 de 2
iglidur® JVSM, bucha livre de folga e com pré-carga, mm
iglidur® JVSM, bucha livre de folga e com pré-carga, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JVSM-0810-08
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Rolamentos com pré-carga livres de folgaCancelar
  • Dimensões:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 8 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM — Bucha livre de folga com pré-carga
As buchas iglidur® JVSI e JVFI são livres de folga na condição descarregada devido à pré-carga axial e/ou radial. O material iglidur® J possui coeficientes de atrito extremamente baixos em operação a seco e um efeito stick-slip muito baixo. Ideal para "montagem anti-vibração" de buchas de pedal, etc.
   
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma pré-carga radial e/ou axial das buchas
  • Quando é necessária uma bucha sem ruídos no estado sem carga
  • Quando você precisar de uma sensação de zero folga
Quando não utilizá-lo?
  • Quando é necessária uma versão de bucha com folga reduzida 
  • Entre em contato conosco
  • Quando a pretensão precisa suportar altas cargas radiais
  • Quando é necessária a característica absoluta de livre de folga em cargas elevadas
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: