1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: JVSM-1416-14
- Material: iglidur® J
- Forma: Rolamentos com pré-carga livres de folgaCancelar
- Dimensões:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 14 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM — Bucha livre de folga com pré-carga
As buchas iglidur® JVSI e JVFI são livres de folga na condição descarregada devido à pré-carga axial e/ou radial. O material iglidur® J possui coeficientes de atrito extremamente baixos em operação a seco e um efeito stick-slip muito baixo. Ideal para "montagem anti-vibração" de buchas de pedal, etc.
As buchas iglidur® JVSI e JVFI são livres de folga na condição descarregada devido à pré-carga axial e/ou radial. O material iglidur® J possui coeficientes de atrito extremamente baixos em operação a seco e um efeito stick-slip muito baixo. Ideal para "montagem anti-vibração" de buchas de pedal, etc.
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?