iglidur® J, bucha flangeada de dois furos com pré-carga, mm

O clássico polivalente com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® J, bucha flangeada de dois furos com pré-carga, mm
iglidur® J, bucha flangeada de dois furos com pré-carga, mm drawing
1 de 2
iglidur® J, bucha flangeada de dois furos com pré-carga, mm
iglidur® J, bucha flangeada de dois furos com pré-carga, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JVFL-16
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Buchas flangeadas de dois furos com pré-carga
  • Dimensões:
    • d1 16 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Muito econômicos
iglidur® J - bucha de flange com dois furos livre de manutenção
 
Com este tipo, é possível usar buchas deslizantes de alto desempenho iglidur® em locais onde as tolerâncias recomendadas do furo de alojamento não são possíveis. Devido ao tipo da bucha, cargas elevadas são possíveis, embora sejam exigidos requisitos mínimos quanto à precisão do alojamento.
 
A bucha de flange com dois furos iglidur® J cobre uma gama extremamente ampla de requisitos diferentes. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro “polivalente”. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® J é o decatleta entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico totalmente abaixo, principalmente em relação às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Muito leves
  • Livre de lubrificação
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessário um rolamento de flange aparafusado
  • Ao usar uma solução de bucha de clipe como passagem de placa não é suficiente
  • Quando tolerâncias de absorção extremamente altas estão presentes
  • Quando o ajuste por pressão de uma bucha de pressão não é suficiente para fixar a bucha axialmente
Quando não utilizá-lo?
  • Quando um alinhamento angular adicional é necessário
  • Quando uma conexão por parafuso não é possível
  • Quando é necessário um grande comprimento de guia
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado

Conjunto
 
Vários métodos de fixação são considerados dependendo das cargas. Para cargas radiais baixas, é suficiente montar buchas de flange iglidur® em uma superfície simplesmente com dois fusos. Para cargas radiais mais altas, é aconselhável apoiar a bucha de flange iglidur® em um furo no lado reforçado na direção da carga. Para este furo, são permitidas grandes tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o flange iglidur®. Para obter cargas radiais mais altas nas buchas, a bucha de flange iglidur® pode ser encaixado por pressão em um furo recomendado com tolerâncias H. Os fusos adicionais garantem o encaixe da bucha no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar buchas de flange livres de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em eixos com várias buchas é fácil durante a instalação.
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: