Loja de buchas de dois furos com pré carga

Encontre o igus livre de folga pré-carregado igus bucha com flange certo para sua aplicação de forma rápida e fácil em nossa loja on-line.

Insira dimensões, parâmetros ambientais e outras condições operacionais no filtro: você receberá uma visão geral dos itens adequados do catálogo da igus com indicação imediata do preço.

Você também verá a vida útil de nosso livre de folga durável pré-carregado com flange com base em suas informações.

Escolha entre 4 ofertas adequadas

4 componentes de catálogo | 0 peças especiais

Ocultar peças especiais
iglidur® J
JVFL-10
Moldagem por injeção
R$ 16,69 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
60.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Moldagem por injeção
R$ 18,59 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
53.481 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Moldagem por injeção
R$ 20,49 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
49.737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00
iglidur® J
JVFL-20
Moldagem por injeção
R$ 22,94 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
82.894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
60,00
26,00
30,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: